be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 250,0 mm x 250,0 mm

Référence: R-PV-W-13250250-10-4
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Cette plaque de base M4 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces. Les trous M4 sont espacés de... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

ApplicationVision
Matériau plaque de baseAcrylic
MatériauAcrylic
Système de mesureMetric
Nombre de trous filetés214
Dimensions de plaque12.0 × 250.0 × 250.0
FiletageM4
Type de garantie1 year

Description

Cette plaque de base M4 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces. Les trous M4 sont espacés de 10 mm et des clavettes en acier poussées dans le côté de la plaque garantissent un chargement rapide et répétable avec un dispositif QLC (QuickLoad™ corner).

Remarque : Avertissement : Convient uniquement pour le dispositif QLC inférieur gauche ; pour d’autres options, voir le Formulaire Plaque Vision personnalisée