Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Plaques de montage
Voir tout Plaques de montage

Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm

Référence: R-QLPC-13150150-12-6
275,00 €
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm - 1
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm - 2
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm - 3
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm - 4
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm - thumbnail 1
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm - thumbnail 2
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm - thumbnail 3
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm - thumbnail 4
Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
Quantité

Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.... Plus d’infos


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Documentation technique

Tableau technique

namevalue
ApplicationCMM
Matériau plaque de baseAluminium
MatériauAluminium
Système de mesureMetric
Nombre de trous filetés81
Dimensions de plaque12.7 × 150 × 150
FiletageM6
Type de garantie1 year

Description

Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage. Les plaques QuickLoad de Renishaw ont été spécialement conçues pour être utilisées avec le rail Renishaw QuickLoad™. Chaque plaque QuickLoad comporte des aimants intégrés et des encoches en V pour que les plaques puissent s’enclencher à une position précise répétable sur le rail et soient rapides et faciles à charger et décharger. Les plaques comportent un revêtement dur anodisé en Nituff® pour résister à l’usure et aux rayures.

Le système QuickLoad est rapide, simple et reproductible, permettant à l’utilisateur de configurer des pièces pour un contrôle sur plusieurs plaques, et de les charger sur le rail de manière efficace afin de maximiser la cadence.


Documentation technique

Document technique 1 (DOC)
Télécharger

Voir les variantes

5 produits trouvés

Filtrer par


Filetage
  • (3)
  • (2)

Voir les variantes

5 produits trouvés

  • Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 6,00 po × 6,00 po
    Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 6,00 po × 6,00 po
    Prix disponible sur demande
    RéférenceR-QLPC-5066-50-20
    Article à forte demande. Nouveau stock attendu prochainement.
    Prix disponible sur demande
  • Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 18,00 po × 18,00 po
    Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 18,00 po × 18,00 po
    Prix disponible sur demande
    RéférenceR-QLPC-501818-50-20
    Article à forte demande. Nouveau stock attendu prochainement.
    Prix disponible sur demande
  • Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 12,00 po × 12,00 po
    Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 12,00 po × 12,00 po
    Prix disponible sur demande
    RéférenceR-QLPC-501212-50-20
    Article à forte demande. Nouveau stock attendu prochainement.
    Prix disponible sur demande
  • Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
    Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
    Prix disponible sur demande
    RéférenceR-QLPC-13450450-12-6
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    Prix disponible sur demande
  • Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
    Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
    610,00 €
    RéférenceR-QLPC-13300300-12-6
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    610,00 €

Produits apparentés

Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
610,00 €
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
Référence: R-QLPC-13300300-12-6
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
Prix disponible sur demande
Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
Référence: R-QLPC-13450450-12-6
Rail QuickLoad™ 50 mm x 600 mm métrique
578,00 €
Rail QuickLoad™ 50 mm x 600 mm métrique
Référence: R-QLR-1350600
Pack double, contenant x2 rails QuickLoad™ chacun 50 mm x 600 mm métrique
Prix disponible sur demande
Pack double, contenant x2 rails QuickLoad™ chacun 50 mm x 600 mm métrique
Référence: R-QLR2-1350600