Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.... Plus d’infos
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Application | CMM |
| Matériau plaque de base | Aluminium |
| Matériau | Aluminium |
| Système de mesure | Metric |
| Nombre de trous filetés | 441 |
| Dimensions de plaque | 12.7 mm × 300 mm × 300 mm |
| Filetage | M6 |
| Type de garantie | 1 year |
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage. Les plaques QuickLoad de Renishaw ont été spécialement conçues pour être utilisées avec le rail Renishaw QuickLoad™. Chaque plaque QuickLoad comporte des aimants intégrés et des encoches en V pour que les plaques puissent s’enclencher à une position précise répétable sur le rail et soient rapides et faciles à charger et décharger. Les plaques comportent un revêtement dur anodisé en Nituff® pour résister à l’usure et aux rayures.
Le système QuickLoad est rapide, simple et reproductible, permettant à l’utilisateur de configurer des pièces pour un contrôle sur plusieurs plaques, et de les charger sur le rail de manière efficace afin de maximiser la cadence.
5 produits trouvés
5 produits trouvés