be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 100,0 mm avec filetage M8

Référence: R-S-25100-8
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces. Sa fabrication en acier inoxydable de qualité 303 lui confère une excellente résistance à... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre (mm)25.4
Hauteur (mm)100
MatériauAcier inoxydable
Système de mesureMetric
FiletageM8
Type de garantie1 year

Description

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces. Sa fabrication en acier inoxydable de qualité 303 lui confère une excellente résistance à la corrosion et une meilleure durabilité. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de vision et machines multicapteurs.