Descrizione
Confezione doppia, contenente 2 guide QuickLoad™. Ciascuna guida metrica quickload da 50x600 mm è in acciaio e può essere utilizzata in combinazione con le basi QuickLoad. Le basi vengono fissate tramite magneti e permettono di posizionare e allineare la guida tramite i perni di bronzo integrati in quest'ultima.
La guida può essere posizionata a sinistra, al centro o a destra della base in granito della CMM e consente di utilizzare più basi QuickLoad e varie configurazioni. La guida può essere fissata direttamente alla base in granito della CMM con gli appositi bulloni e rondelle. È possibile utilizzare una o più guide. Si tratta di un sistema di fissaggio molto flessibile che assicura la corrispondenza con i fori presenti nella CMM in cui viene installato.
Il sistema QuickLoad è veloce, ripetibile e semplice da utilizzare e consente di impostare i pezzi per l'ispezione su più piastre e di caricarli sulla guida con la massima efficienza, in modo da accrescere la produttività.
Nota: include rondelle di posizionamento e 20 viti a brugola M6, M8, M10, M12 e 1/4.