M8 Einsteiger-Klemm-Kit
Komponentensätze von Renishaw ermöglichen eine schnelle und einfache Aufspannung. Unsere Kits enthalten sorgfältig durchdachte Befestigungskomponenten für die Erstellung wiederholb... Weiterlesen
Komponentensätze von Renishaw ermöglichen eine schnelle und einfache Aufspannung. Unsere Kits enthalten sorgfältig durchdachte Befestigungskomponenten für die Erstellung wiederholb... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Anwendung | KMG & Equator |
| Klemmentyp | Klemmung |
| Messsystem | Metric |
| Gewinde | M8 |
Komponentensätze von Renishaw ermöglichen eine schnelle und einfache Aufspannung. Unsere Kits enthalten sorgfältig durchdachte Befestigungskomponenten für die Erstellung wiederholbarer, schneller und präziser modularer Spannsysteme. Wie unsere Aufspannplatten und Messtische sind auch die Komponentensätze in den Standardgewindegrößen M4, M6, M8 und 1/4-20 erhältlich. Jeder Spannkomponentensatz wird in einem schützenden Transportkoffer für eine sichere Beförderung und Aufbewahrung geliefert. Die Komponentensätze sind in den folgenden Konfigurationen erhältlich: Einsteiger, Standard, mittleres oder Profi-Kit. Sie können Ihre Aufspannmöglichkeiten durch einen zusätzlichen Satz magnetischer und/oder Abstandshalter erweitern.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| R-S-1320-8 | Ø 12,7 mm × 20,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 2 |
| R-S-1325-8 | Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1350-8 | Ø 12,7 mm × 50,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 3 |
| R-S-1920-8 | Ø 19,1 mm × 20,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1925-8 | Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 2 |
| R-S-1950-8 | Ø 19,1 mm × 50,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 3 |
| R-SP-1325-8 | Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Stift | 2 |
| R-CT-64-70-8 | 57,5 mm Federspanner mit 68,1 mm Säule und M8 Gewinde | 2 |
| R-RCD-19-8 | Auflagekegel aus POM | 4 |
| R-AJ-19-8 | Ø 19,1 mm einstellbarer Abstückbock mit M8 Gewinde, rostfreier Stahl | 1 |
| R-AS-45-8 | 44,5 mm verstellbare Spannpratze mit M8 Gewinde | 2 |
| R-CSPS-1925-8 | Durchmesser 19,1 mm × 25,0 mm Federdruck-Abstandsklemme | 1 |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |
2 Produkte gefunden
2 Produkte gefunden
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| R-S-1320-8 | Ø 12,7 mm × 20,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 2 |
| R-S-1325-8 | Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1350-8 | Ø 12,7 mm × 50,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 3 |
| R-S-1920-8 | Ø 19,1 mm × 20,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1925-8 | Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 2 |
| R-S-1950-8 | Ø 19,1 mm × 50,0 mm Abstandshalter aus Stahl | 3 |
| R-SP-1325-8 | Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Stift | 2 |
| R-CT-64-70-8 | 57,5 mm Federspanner mit 68,1 mm Säule und M8 Gewinde | 2 |
| R-RCD-19-8 | Auflagekegel aus POM | 4 |
| R-AJ-19-8 | Ø 19,1 mm einstellbarer Abstückbock mit M8 Gewinde, rostfreier Stahl | 1 |
| R-AS-45-8 | 44,5 mm verstellbare Spannpratze mit M8 Gewinde | 2 |
| R-CSPS-1925-8 | Durchmesser 19,1 mm × 25,0 mm Federdruck-Abstandsklemme | 1 |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |