Jeu d’aimants intermédiaires M8
Jeux de composants complémentaires de bridage métrologique M8 : Magnétiques Améliorez encore vos capacités de bridage en ajoutant également un jeux de composants complémentaires. L... Plus d’infos
Jeux de composants complémentaires de bridage métrologique M8 : Magnétiques Améliorez encore vos capacités de bridage en ajoutant également un jeux de composants complémentaires. L... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Application | MMT et Equator |
| Type de bride | Jeu d’accessoires magnétiques |
| Système de mesure | Metric |
| Filetage | M8 |
Jeux de composants complémentaires de bridage métrologique M8 : Magnétiques Améliorez encore vos capacités de bridage en ajoutant également un jeux de composants complémentaires. Les jeux de composants complémentaires vous permettent d’augmenter la flexibilité et la capacité de votre bridage.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| R-M-13-8 | Aimant Ø12,7 mm × 25,0 mm | 6 |
| R-M-19-8 | Aimant Ø19,0 mm × 25,0 mm | 6 |
| R-M-25-8 | Aimant Ø25,0 mm × 25,0 mm | 6 |
| R-MP-13-8 | Clavette magnétique Ø12,7 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-MP-19-8 | Clavette magnétique Ø19,1 mm × 25,0 mm | 2 |
| R-MV-19-8 | Aimant en « V » 19,1 mm diamètre × 25,0 mm | 2 |
8 produits trouvés
8 produits trouvés