Jeu de composants de vision intermédiaires M6
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages... Plus d’infos
name | value |
---|---|
Application | Vision |
Système de mesure | Metric |
Filetage | M6 |
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement. Nos ensembles comportent des composants de bridage soigneusement étudiés pour créer des bridages modulaires répétables, rapides et précis. Comme pour nos plaques de bridage et nos tables de métrologie, les jeux de composants sont disponibles dans les pas de filetage standard M4, M6, M8 et 1/4-20. Chaque jeu de composants de bridage est livré dans une mallette de transport de protection pour un transport et un stockage en toute sécurité. Les jeux de composants sont disponibles dans les configurations suivantes : de démarrage, de base, intermédiaire ou professionnel. Améliorez encore vos capacités de bridage à l’aide d’un jeu d’accessoires et/ou d’entretoises magnétiques. REMARQUE : Assurez-vous que la plaque acrylique et l’équerre QuickLoad que vous choisissez conviennent à votre machine. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour discuter de vos besoins.
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
R-S-610-6 | Entretoise 6,0 mm diamètre × 10,0 mm | 6 |
R-S-625-6 | Entretoise 6,0 mm diamètre × 25,0 mm | 6 |
R-S-95-6 | Entretoise 9,5 mm diamètre × 5,0 mm | 6 |
R-S-910-6 | Entretoise Ø9,5 mm × 10,0 mm | 6 |
R-S-920-6 | Entretoise 9,5 mm diamètre × 20,0 mm | 6 |
R-S-925-6 | Entretoise 9,5 mm diamètre × 25,0 mm | 6 |
R-S-1310-6 | Entretoise Ø 13 mm × 10 mm | 6 |
R-S-1325-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 25,0 mm | 6 |
R-SP-610-6 | Entretoise à clavette 6,4 mm diamètre × 10,0 mm | 4 |
R-SP-910-6 | Entretoise à clavette 9,5 mm diamètre × 10,0 mm | 4 |
R-CTT-40-30-6 | Bride à lame ressort, 36,2 mm, embout caoutchouté et tige de 30,0 mm | 4 |
R-CWT-25-25-6 | Bride à ressort 31,3 mm, embout caoutchouté et tige de 23,9 mm | 4 |
R-CWT-50-50-6 | Bride à ressort 49,7 mm, embout caoutchouté et tige de 50,0 mm | 4 |
R-CP-6 | Poussoir à ressort | 1 |
R-NTM-1 | Bloc V magnétique | 1 |
R-CSPS-1925-6 | Entretoise à poussoir latéral à ressort 19,1 mm diamètre × 25,0 mm | 1 |
R-RPS-6 | Tige d’appui acier à filetage M6 | 4 |
R-VC-7575-6 | Positionneur d’angle 82,6 mm × 82,6 mm | 1 |
R-AJ-13-6 | Vérin Ø15,9 mm avec filetage M6 | 2 |
R-AS-45-6 | Bride ajustable Ø45,5 mm avec filetage M6 | 2 |
R-ASA-45-6 | Socle de bride acrylique réglable, longueur 50,8 mm | 2 |
R-TB-2025-6 | Support de barre M6 avec base 20,0 mm × 20,0 mm × 35,0 mm | 1 |
8 produits trouvés
8 produits trouvés
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
R-S-610-6 | Entretoise 6,0 mm diamètre × 10,0 mm | 6 |
R-S-625-6 | Entretoise 6,0 mm diamètre × 25,0 mm | 6 |
R-S-95-6 | Entretoise 9,5 mm diamètre × 5,0 mm | 6 |
R-S-910-6 | Entretoise Ø9,5 mm × 10,0 mm | 6 |
R-S-920-6 | Entretoise 9,5 mm diamètre × 20,0 mm | 6 |
R-S-925-6 | Entretoise 9,5 mm diamètre × 25,0 mm | 6 |
R-S-1310-6 | Entretoise Ø 13 mm × 10 mm | 6 |
R-S-1325-6 | Entretoise Ø12,7 mm × 25,0 mm | 6 |
R-SP-610-6 | Entretoise à clavette 6,4 mm diamètre × 10,0 mm | 4 |
R-SP-910-6 | Entretoise à clavette 9,5 mm diamètre × 10,0 mm | 4 |
R-CTT-40-30-6 | Bride à lame ressort, 36,2 mm, embout caoutchouté et tige de 30,0 mm | 4 |
R-CWT-25-25-6 | Bride à ressort 31,3 mm, embout caoutchouté et tige de 23,9 mm | 4 |
R-CWT-50-50-6 | Bride à ressort 49,7 mm, embout caoutchouté et tige de 50,0 mm | 4 |
R-CP-6 | Poussoir à ressort | 1 |
R-NTM-1 | Bloc V magnétique | 1 |
R-CSPS-1925-6 | Entretoise à poussoir latéral à ressort 19,1 mm diamètre × 25,0 mm | 1 |
R-RPS-6 | Tige d’appui acier à filetage M6 | 4 |
R-VC-7575-6 | Positionneur d’angle 82,6 mm × 82,6 mm | 1 |
R-AJ-13-6 | Vérin Ø15,9 mm avec filetage M6 | 2 |
R-AS-45-6 | Bride ajustable Ø45,5 mm avec filetage M6 | 2 |
R-ASA-45-6 | Socle de bride acrylique réglable, longueur 50,8 mm | 2 |
R-TB-2025-6 | Support de barre M6 avec base 20,0 mm × 20,0 mm × 35,0 mm | 1 |