be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Appui conique Ø16,0 mm x 12,7 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M8

Référence: R-RCD-8
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface. On recomm... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre (mm)16
Type de bridagePointe conique
Hauteur (mm)12.7
MatériauPolyoxymethylene (POM)
Système de mesureMetric
FiletageM8
Type de garantie1 year

Description

Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface. On recommande son utilisation sur les MMT et le système de comparaison Equator™.