be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Appui conique acier Ø16,0 mm × 13,0 mm avec filetage M6

Référence: R-RCS-6
Prix disponible sur demande
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

Ce cône en acier convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre (mm)16
Type de bridagePointe conique
Hauteur (mm)12
MatériauAcier
Système de mesureMetric
FiletageM6

Description

Ce cône en acier convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de vision et machines multicapteurs.