Kit module de scanning SM25-4
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier. Les utilisateurs disposent ainsi de cinq modules de scanning (conçus pour porter des stylets M3 avec des longueurs de 20 à 400 m... Plus d’infos
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier. Les utilisateurs disposent ainsi de cinq modules de scanning (conçus pour porter des stylets M3 avec des longueurs de 20 à 400 m... Plus d’infos
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier. Les utilisateurs disposent ainsi de cinq modules de scanning (conçus pour porter des stylets M3 avec des longueurs de 20 à 400 mm) et d’un module adaptateur compatible avec la gamme de modules de palpeur TP20 Renishaw. Ils peuvent ainsi réaliser des scannings et palpages à déclenchement par contact avec un système à un seul capteur.
Grâce à ses dimensions compactes et son raccord Autojoint, le SP25M est compatible avec les têtes de palpage PH10M PLUS/PH10MQ PLUS et PH6M. Il est aussi compatible avec la gamme d’allonge « multiwire ». Ces différentes combinaisons permettent, un excellent accès aux entités des pièces.
Utilisation du SP25M comme palpeur de scanning
Gamme de modules conçus pour fournir des performances de scanning optimisées sur leurs gammes spécifiques de longueurs de stylet :
• SM25-1 / 2 / 3 / 4 recommandé pour une utilisation avec agencements de stylets linéaires
• SM25-5 recommandé pour une utilisation avec des agencements de stylets en étoile et non linéaires
Utilisation du SP25M comme palpeur à déclenchement par contact
• Module adaptateur TM25-20 TTP (pour porter des modules TP20)
• Pour mesures rapides à déclenchement par contact
• Compatible avec toute la gamme de modules de stylets TP20
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-2237-0155 | Module de palpage SM25-4 | 1 |
| A-2237-0166 | SH25-4 stylus holder | 2 |
| A-5000-7630 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 5 mm, tige inox, L 21 mm, LTE 21 mm | 1 |
| A-5003-0069 | Bille rubis Ø 5 mm, M3, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm | 1 |
| A-5003-7054 | 1 | |
| A-5003-7055 | 1 | |
| A-5003-7056 | 1 | |
| A-5003-7057 | 1 | |
| M-5000-3540 | Outil pour stylets M2 et M3 | 2 |
| A-1085-0016 | Kit pour le nettoyage de mécanismes d’accouplement cinématique | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-2237-0155 | Module de palpage SM25-4 | 1 |
| A-2237-0166 | SH25-4 stylus holder | 2 |
| A-5000-7630 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 5 mm, tige inox, L 21 mm, LTE 21 mm | 1 |
| A-5003-0069 | Bille rubis Ø 5 mm, M3, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm | 1 |
| A-5003-7054 | 1 | |
| A-5003-7055 | 1 | |
| A-5003-7056 | 1 | |
| A-5003-7057 | 1 | |
| M-5000-3540 | Outil pour stylets M2 et M3 | 2 |
| A-1085-0016 | Kit pour le nettoyage de mécanismes d’accouplement cinématique | 1 |